MicroVXF_belt

MICRO-V® - DE OE-NORM TOEGEPAST IN GERIBDE RIEMEN
Zelfs autofabrikanten van topmerken roepen de hulp in van experts als het tijd is om een nieuwe geribde riem te ontwerpen. Gates is een betrouwbare OE-ontwikkelingspartner voor de auto-industrie wereldwijd en de geribde riemen van Gates worden dan ook als OE-delen toegepast bij veel van de beste automerken ter wereld. Hiermee lopen we met onze OE-technologie voor de aftermarket voorop, zoals met de nieuwe generatie geribde riemen van de Micro-V®-serie.

OE-technologie in samenstelling, koorden en ribben
OE-fabrikanten zijn continu bezig om de prestaties van hun riemen te evalueren en het ontwerp van de riem(aandrijving) te verbeteren. De Gates Micro-V®-riemen bieden de nieuwste OE-constructiekenmerken.

Rugzijde met structuur
De OE-riemen van Gates hebben steeds vaker een patroon op de rugzijde. De Gates Micro-V®-serie voor de aftermarket volgt de OE-trend.

Hightech materialen
Alle Gates Micro-V®-riemen zijn gemaakt van een met vezels versterkt EPDM. Deze riemen zijn goed bestand tegen slijtage en barstvorming en ze zijn betrouwbaar, ook bij extreme temperaturen. De geavanceerde materialen van de trekkoorden bieden de noodzakelijke sterkte en duurzaamheid.

Een compleet assortiment
De Micro-V®-serie bestaat uit vier verschillende riemtypes – Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start en Unique Fit – zodat we voor elke specifieke toepassing de beste oplossing kunnen bieden.

MICRO-V®: De allrounder
Deze riem kan als directe vervanging op 90% van het Europese wagenpark worden gebruikt

MICRO-V® STRETCH FIT®: De elastische riem
Ontwikkeld voor auto’s voorzien van ‘stretch’-riemen zonder spanrol

MICRO-V® STOP&START: De stop/start-riem
Ontwikkeld voor auto’s met riemaangedreven stop/start-systeem

MICRO-V® UNIQUE FIT: De riem voor gevoelige aandrijvingen
Ontwikkeld als de beste riemoptie voor specifieke auto’s met gevoelige riemaandrijvingen

Ontdek meer op GatesTechZone.com/Micro-V