MicroVXF_belt

MICRO-V® - LA NORME DE PREMIERE MONTE POUR LES COURROIES STRIEES

Pour la conception d’une nouvelle courroie striée, même les meilleurs constructeurs automobiles font appel aux experts. Les courroies striées de Gates – partenaire de confiance de la première monte pour le développement des courroies sur le marché international de l’automobile – sont présentes en OE chez les plus grands constructeurs automobiles du monde. Cela nous place en pole position pour proposer au marché de la rechange la technologie de première monte, avec les courroies striées Micro-V® nouvelle génération.

Technologie de première monte pour les composes, les cordes et les brins
Les constructeurs évaluent en permanence les performances des courroies et les modifient afin d’en améliorer la conception. Les courroies Micro-V® Gates s’adaptent aux caractéristiques techniques de première monte les plus modernes.

Dos gaufre
En première monte, le nombre de courroies Gates portant un motif au dos ne cesse d’augmenter. La gamme Micro-V® Gates du marché de rechange suit en permanence les évolutions de la première monte.

Matériaux high-tech
Toutes les courroies Micro-V® Gates sont en EPDM renforcé de fibres. Ces courroies sont fiables, solides et résistent aux fissurations, même en cas de températures extrêmes. Les matériaux de dernière génération utilisés dans la fabrication des cordes de traction garantissent la solidité et la durabilité nécessaires.

Une gamme complète
La gamme Micro-V® comprend 4 différents types de courroies – Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start et Unique Fit – afin de proposer une solution optimale pour chaque application spécifique.

MICRO-V®: La courroie polyvalente
Conçue pour un remplacement direct sur 90 % du parc automobile européen

MICRO-V® STRETCH FIT®: La courroie élastique
Conçue pour les véhicules équipés de courroies extensibles sans tendeur

MICRO-V® STOP&START: La courroie stop&start Conçue pour les véhicules équipés d’un système stop-start avec entraînement par courroie

MICRO-V® UNIQUE FIT: La courroie pour transmissions sensibles
Conçue pour constituer la meilleure option de courroies sur les véhicules spéciaux équipés de transmissions sensibles

Plus d’informations à GatesTechZone.com/Micro-V