MicroVXF_belt

MICRO-V® - STANDARD OE PER LE CINGHIE SCANALATE
Le case costruttrici, anche delle migliori marche, si rivolgono a esperti per progettare una nuova cinghia scanalata. Gates è un produttore affidabile di componenti di qualità equivalente all’originale (OE) per l’industria automobilistica a livello mondiale, come le cinghie scanalate, utilizzate su molte delle migliori marche di auto del mondo. Siamo in pole position nel fornire tecnologie OE sul mercato dei ricambi, come le cinghie scanalate Micro-V® di nuova generazione.

Polimero, trefoli e scanalature con tecnologie OE
I produttori OE valutano costantemente le prestazioni delle cinghie ed eseguono aggiornamenti per migliorare il design della (trasmissione a) cinghia. Le cinghie Gates Micro-V® utilizzano le specifiche tecniche OE più avanzate.

Dorso zigrinato
Le cinghie OE Gates hanno sempre più spesso il dorso zigrinato. Le cinghie di ricambio Gates Micro-V® seguono le tendenze del mercato OE.

Materiali altamente tecnologici
Tutte le cinghie Gates Micro-V® sono realizzate in EPDM rinforzato con fibra. Sono cinghie affidabili, resistenti all’usura e alle fratture, anche a temperature estreme. I materiali avanzati dei trefoli di trazione garantiscono la necessaria resistenza e durata.

Una gamma completa
La gamma Micro-V® comprende 4 tipi diversi di cinghie (Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start e Unique Fit), in grado di fornire la soluzione ottimale per ogni applicazione specifica.

MICRO-V®: La tuttofare
Progettata per una sostituzione diretta sul 90% del parco auto europeo

MICRO-V® STRETCH FIT®: La cinghia elastica
Progettata per le auto dotate di cinghie elastiche senza tenditore

MICRO-V® STOP&START: La cinghia start e stop
Progettata per auto dotate di sistema start e stop azionato a cinghia

MICRO-V® UNIQUE FIT: La cinghia per trasmissioni sensibili
Progettata per essere l’opzione migliore per auto specifiche con trasmissioni a cinghia sensibili

Per maggiori informazioni: GatesTechZone.com/Micro-V