MicroVXF_belt

MICRO-V® - DER ERSTAUSRÜSTERSTANDARD BEI KEILRIPPENRIEMEN
Automobilhersteller aller Marken, sogar der führenden, verlassen sich auf Experten, wenn es an der Zeit ist, einen neuen Keilrippenriemen zu entwerfen. Als zuverlässiger Partner in der Erstausrüstung (OE) für die Automobilindustrie liefert Gates Keilrippenriemen für die Erstausrüstung vieler der anspruchsvollsten Fahrzeugmarken der Welt. Dadurch stehen wir auf der Pole-Position bei der Lieferung von Erstausrüstertechnologie für den KFZ-Ersatzteilmarkt, wie zum Beispiel der neuen Generation der Micro-V®-Keilrippenriemen.

Erstausrüstertechnologie für Material, Zugträger und Rippen
Erstausrüster prüfen ständig die Leistung der Riemen und nehmen Aktualisierungen zur Verbesserung der Bauweise des Riemens und des Riemenantriebs vor. Die Gates Micro-V®-Riemen entsprechen hinsichtlich der Bauweise dem neuesten Erstausrüsterstandard.

Strukturierter Riemenrücken
Erstausrüsterriemen von Gates sind immer öfter auf der Rückseite mit einer Struktur versehen. Die Micro-V®-Produkte von Gates für den KFZ-Ersatzteilmarkt folgen dieser Entwicklung.

High-Tech-Materialien
Alle Micro-V®-Riemen von Gates bestehen aus faserverstärktem EPDM. Diese Riemen sind verschleißfest, rissbeständig und zuverlässig, selbst bei extremen Temperaturen. Hochentwickelte Zugstrangmaterialien sorgen für die erforderliche Stabilität und Haltbarkeit.

Eine umfassende Produktpalette
Die Micro-V®-Baureihe umfasst vier unterschiedliche Riementypen – Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start und Unique Fit – dadurch bietet sie die optimale Lösung für jede Anwendung.

MICRO-V®: Der Allrounder
Geeignet als Direktersatzteil für 90 % aller europäischen Pkw

MICRO-V® STRETCH FIT®: Der elastische Riemen
Entwickelt für Pkw mit elastischen Riemen ohne Spanner

MICRO-V® STOP&START: Der Stopp-Start-Riemen
Entwickelt für Pkw mit elastischen Riemen ohne Spanner

MICRO-V® UNIQUE FIT: Der Riemen für anspruchsvolle Antriebe
Entwickelt als beste Riemenoption für Pkw mit anspruchsvollen Riemenantrieben

Entdecken Sie mehr auf GatesTechZone.com/Micro-V