Manguera de inyección de combustible Barricade®

La manguera de inyección de combustible Barricade® es una manguera de baja permeabilidad apta para diferentes tipos de combustibles que reduce prácticamente las pérdidas de combustible por vaporización, gracias a la tecnología de protección GreenShield™ de 5 capas utilizada en su fabricación. Esta solución le permite ahorrar dinero y le ofrece una de las mangueras de combustible más ecológicas del mercado. Una ventaja de valor incalculable, para usted, sus clientes y el medio ambiente.
 

 

 



Características

  • Ahorro de combustible, gracias al nivel increíblemente bajo de permeabilidad de las mangueras Barricade®, el más bajo del mercado, con 1 g/m2/día
  • Conformidad con los criterios de CARB y otras normas de protección del medio ambiente. Cumplimiento con creces de los requisitos de la norma SAE J30R14T2*
  • Refuerzo espiral trenzado de aramida, para aumentar la resistencia a los estallidos
  • Compatible con diferentes combustibles: homologada para gasolina con plomo y sin plomo, diésel, biodiésel hasta B-100, E-10, E-15, E-85, metanol al 100%, etanol y combustibles con gasohol
  • Presión de trabajo única en su categoría, con 1,55 MPa (15,5 kg/cm2) y un intervalo de temperaturas de -40°C a 125°C con ritmo continuo y hasta 150°C de forma intermitente
* Excepto en la resistencia a las torceduras
Fuel_line_hose

Diseño

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Tubo de protección: Diseñado para resistir a temperaturas elevadas, aceites y combustibles agresivos, como el etanol.
  • 2. Protección GreenShield: Material termoplástico pendiente de patente que ofrece el índice de permeabilidad más bajo del mercado.
  • 3. Capa de adhesión: Protección adicional contra aceites y combustibles agresivos si el tubo y/o la barrera termoplástica están en peligro.
  • 4. Refuerzo: Refuerzo de tela espiral que proporciona más resistencia contra presiones internas y ofrece una presión de trabajo única en su categoría.
  • 5. Cubierta: Resistente a combustibles y aceites, con una excelente resistencia al ozono y el calor, esta capa protege los componentes situados debajo.

! La manguera de inyección de combustible Barricade® no puede utilizarse en aplicaciones en depósitos o GLP. Para mangueras de combustible que tengan que sumergirse en gasolina, debe utilizarse la manguera de combustible sumergible de Gates.