Barricade®, nuovo tubo flessibile a bassa
               permeazione

Il tubo iniezione carburante Barricade® è un tubo a bassa permeazione compatibile con diversi carburanti che elimina virtualmente le perdite di vapore del carburante grazie all’impiego della nostra tecnologia di barriera a 5 strati GreenShield™. Ciò consente di risparmiare denaro e lo rende uno dei tubi flessibili per carburante più rispettoso dell’ambiente. Una soluzione perfetta per te, per i tuoi clienti e per l’ambiente.
 

 

 



Vantaggi

  • Risparmio di carburante con la migliore permeazione di Barricade®, la più bassa sul mercato a 1 gr/m2/giorno
  • Assolutamente conforme alla normativa CARB e alle altre normative ambientali. Supera i requisiti di SAE J30R14T2*
  • Bobina di rinforzo intrecciata in aramide per una resistenza superiore allo scoppio
  • Funziona con diversi carburanti: approvato per l’uso con benzine con e senza piombo, diesel, biodiesel fino a B-100, E-10, E-15, E-85, carburanti con 100% metanolo, etanolo e gasolio
  • Migliore pressione operativa del settore pari a 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) e variazione di temperatura da -40°C a 125°C continua, fino a 150°C intermittente
* Ad eccezione per la resistenza all’attorcigliamento
Fuel_line_hose

Caratteristiche tecniche

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Tubo barriera: Concepito per resistere a temperature elevate, oli e carburanti aggressivi come l’etanolo.
  • 2. Barriera GreenShieldTM: Materiale termoplastico in attesa di brevetto per la permeazione più bassa del settore.
  • 3. Strato adesivo: Serve come seconda difesa da oli e carburanti aggressivi.
  • 4. Rinforzo: Struttura tessile a spirale per una resistenza alle pressioni interne e una MPa operativa migliore del suo genere.
  • 5. Copertura: Resistente a olio e carburante, con eccezionale resistenza a calore e ozono, questo strato copre e protegge i componenti sottostanti.

! Non utilizzare il tubo iniezione carburante Barricade® per applicazioni interne al serbatoio o per GPL. Per i tubi carburante ad immersione, usare il tubo carburante immergibile Gates.