Tuyaux pour les acides et les produits chimiques
 
77B PAINT SPRAY AND CHEMICAL
3/4 INCH (19.1mm) 750 PSI (5.17MPa) W.P. MADE IN U.S.A.

Recommandé pour:
Peinture au pistolet et transport de produits à base de pétrole (hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés tels que le toluène, le xylène, le benzène, l’essence et le tétrachlorure de carbone). Référence: Tableau des résistances aux produits chimiques de Gates, pour un choix approprié de tuyau. Compatible avec les carburants biodiesel disponibles dans le commerce, jusque B-100. USAGE NON RECOMMANDE AVEC DES ACIDES OU DANS LE CADRE D’UNE PEINTURE AU PISTOLET A HAUTE PRESSION EXIGEANT UN TUYAU CONDUCTEUR STATIQUE.
Télécharger:
Tableau référence, tube, renforcement, robe, temperature, pression d'éclatement, conductivité électrique, normes, marquage, marquage relief.

Contact: