Tuyaux pour les acides et les produits chimiques
 
STALLION®

Recommandé pour:
Pour les camions-citernes, les barges, les bateaux ou les citernes de stockage, à des fins de transport d’une série de produits chimiques. STALLION® contient une spirale hélicoïdale permettant de renforcer ses propriétés d’aspiration. La robe du tuyau possède une excellente résistance chimique et est renforcée par le Gatron™, un produit Gates, destiné à améliorer la sécurité en termes de flexion au niveau des raccords. STALLION® est conçu pour être facilement nettoyé dans un bain contenant 10% (NaOH) à 100°C (212°F). Il est possible de recourir à des procédés de nettoyage sur place. Applications avec la plupart des produits chimiques de base, éléments constitutifs de nombreux produits chimiques utilisés dans bon nombre de secteurs. Compatible avec les carburants biodiesel disponibles dans le commerce, jusque B-100.
Télécharger:
Tableau référence, tube, renforcement, robe, temperature, pression d'éclatement, conductivité électrique, normes, marquage, marquage relief.

Contact: