Tensores Extra Service DriveAlign®


Extra Service DriveAlign tensioner(Tipos de producto 7803 y 7808)
Los motores diesel son especialmente duros con los tensores automáticos. Literalmente agitan y provocan vibraciones en diseños endebles, por lo que su vida útil acaba prematuramente. Pero no los tensores para trabajos pesados Extra Service DriveAlign® de Gates. Están hechos para soportar los rigores de los equipos actuales para trabajos pesados, flotas y todo terreno. En pruebas de laboratorio, en condiciones extremas de vibraciones altas y contaminación, los tensores Extra Service DriveAlign® de Gates duraron hasta tres veces más que los tensores del mercado de recambios de la competencia. Al aplicar pequeños cambios en el diseño del tensor de equipo original, Gates puede cubrir aplicaciones específicas e incluso mejorar el rendimiento sin ocupar más espacio.

• El sellado en forma de laberinto previene la contaminación de las piezas internas, proporcionando la máxima duración y vida en servicio
• El diseño patentado proporciona una excelente alineación y tensión de la correa, por lo que la vida útil y la eficacia de la transmisión se ven mejoradas
• Resorte de torsión de cromo-silicona para mejorar las características de resistencia a la flexión
• Los patentados mecanismos de amortiguación proporcionan la máxima estabilidad, reducen la vibración y alargan la vida del tensor
• La polea de acero mecanizada reduce el desgaste de la superficie a la par que protege los rodamientos internos contra contaminantes del exterior
• Componentes optimizados, diseñados para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad
• Rodamientos de doble fila minimizan la fricción, reduciendo el desgaste y el ruido del rodamiento