Tenditori Extra Service DriveAlign®


Extra Service DriveAlign tensioner(Tipo prodotti 7803 e 7808)
I motori diesel sottopongono i tenditori automatici a forti sollecitazioni. Scuotono e fanno vibrare i componenti ordinali, provocandone l'usura prematura. Ma questo non accade ai tenditori Gates Extra Service DriveAlign®. I tenditori sono costruiti per sopportare le sollecitazioni delle moderne apparecchiature per impieghi gravosi, sia su strada che fuoristrada. Nei test di laboratorio, in condizioni di vibrazione estreme, da picco a picco e in condizioni di contaminazione, i tenditori Gates Extra Service DriveAlign® durano fino a tre volte più a lungo dei tenditori della concorrenza.
Implementando piccole modifiche rispetto ai tenditori originali, Gates può coprire applicazioni specifiche e addirittura migliorare le prestazioni senza occupare ulteriore spazio.

• La guarnizione a labirinto evita la contaminazione delle parti interni per fornire la massima durata e resistenza
• Il design brevettato consente un allineamento e una tensione ottimali della cinghia, per una maggiore efficienza e durata
• Molla di torsione al cromo silicio per fornire migliori caratteristiche di resistenza alla fatica della flessione
• Meccanismo di ammortizzamento brevettato che offre la massima stabilità riducendo le vibrazioni e aumentando la vita del tenditore
• La puleggia di acciaio lavorato riduce l'usura delle superfici, proteggendo nel contempo i cuscinetti interni contro i contaminanti esterni
• Componenti ottimizzati, studiati per fornire la massima resistenza e durata
• I cuscinetti a doppia fila riducono al minimo l'attrito, per una minore usura e rumorosità