Galets Extra Service DriveAlign®


Extra Service DriveAlign tensioner
(Types 7803 et 7808)
Les moteurs diesel mènent la vie dure aux galets tendeurs automatiques. Les modèles standard sont perpétuellement soumis à de très fortes vibrations et voués à une usure prématurée. Ce n’est pas le cas des galets Extra Service DriveAlign® Gates pour applications poids lourds. Ils sont en effet conçus pour endurer les rigueurs des applications sur les véhicules utilitaires et l’équipement tout terrain. Des tests en laboratoire, en conditions d’extrêmes vibrations crête à crête et de pollution, ont démontré que les galets Extra Service DriveAlign® Gates se caractérisent par leur durée de vie trois fois plus longue que celle des galets de la concurrence. Pour des applications spécifiques, de petites différences de conception par rapport aux galets des fabricants de première monte permettent à Gates d’augmenter le rendement dans le même espace.

• L’étanchéité unique évite la pollution des pièces internes, assurant ainsi une longévité maximale
• La conception brevetée assure un alignement et une tension supérieurs de la courroie, améliorant de ce fait la rentabilité des transmissions et leur durée de vie
• Le ressort de torsion en chrome-silicone assure une meilleure résistance à la flexion
• Le mécanisme d'amortissement breveté assure une stabilité maximale, réduisant ainsi les vibrations tout en augmentant la durée de vie du galet
• La poulie d’acier usinée réduit l'usure de la surface tout en protégeant les paliers internes contre les polluants extérieurs
• Les composants optimisés sont conçus pour un maximum de robustesse et de durabilité
• La double rangée de roulements minimise la friction pour en réduire l'usure et le bruit