Extra Service DriveAlign® Spannrollen


Extra Service DriveAlign tensioner(Typen 7803 und 7808)

Auf Grund der konstruktionsbedingt stärkeren Vibrationen der Dieselmotoren werden automatische Spannrollen extrem belastet. Gates Extra Service DriveAlign® Spannrollen sind darauf ausgelegt, diesen Belastungen standzuhalten. In umfangreichen Labortests mit extremen Vibrations- und
Umweltbelastungen haben Gates Extra Service DriveAlign® Spannrollen eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als Konkurrenzprodukte unter Beweis gestellt. Mit der Implementierung geringfügiger Änderungen an der Konstruktion der Originalspannrolle kann Gates spezifische Anforderungen abdecken und die Leistung sogar ohne zusätzlichen Platzbedarf verbessern.

• Verbunddichtung verhindert Kontamination der internen Teile und sichert so größtmögliche Haltbarkeit und Lebensdauer
• Patentierte Konstruktion sorgt für optimale Riemausrichtung und -spannung und damit für verbesserte Laufleistung und -dauer
• Chrom-Silikon-Torsionsfeder sorgt für geringere Materialermüdung
• Patentierter Dämpfungsmechanismus sorgt für ein Maximum an Stabilität bei verringerter Vibration und verlängerter Lebensdauer der Spannrolle
• Maschinell gearbeitete Antriebsscheibe aus Stahl verringert den Verschleiß der Oberfläche und schützt so gleichzeitig die internen Lager vor eindringender Kontamination
• Optimierte Einzelbauteile, ausgelegt auf größtmögliche Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit
• Doppelreihige Lager minimieren die Reibung und verringern so den Lagerverschleiß und Geräusche