Sonic tension meter 308C

Sonic tension meter 308CAfin d’obtenir le meilleur niveau de performances sur une transmission par courroies trapézoïdales, striées ou synchrones, il est essentiel d’appliquer la tension d’installation préconisée. Le tensiomètre sonique STM 308C assure une mesure simple et extrêmement précise de la tension par analyse des ondes sonores entre la courroie et le capteur. Il traite le signal entrant et affiche la tension exacte en numérique. Le tensiomètre de Gates est d’utilisation conviviale: il n’a qu’un seul bouton, il est compact et informatisé. Le tensiomètre sonique de Gates donne une mesure précise, à chaque utilisation. Il est livré avec un manuel d’utilisation pratique.