STALLION®

Doporučuje se pro:
Cisternová vozidla, nákladní čluny nebo převozy cisteren s řadou různých chemických produktů. Hadice Stallion obsahuje drátěnou spirálu, která umožňuje plnou sací kapacitu. Duše (Teflon* nebo Neoflon**) se vyznačuje vynikající odolností proti chemikáliím a doplňuje ji Gates Gatron™, který poskytuje ochranu proti únavě z ohybu u spojky. Hadice Stallion je navržena pro snadné čištění v lázni obsahující 10% (NaOH) při 100 °C (212°F). Lze využít metod čištění na místě (CIP). Používá se na většinu základních chemikálií, které tvoří základ mnoha jiných chemikálií používaných v různých odvětvích. Kompatibilní s komerčně dostupnou bionaftou až do B-100.
Ke stažení:
Referenční tabulka, duše hadice, výztuž, povrch, teplota, destrukční tlak, elektricky vodivá, standardy, označení transparentním štítkem, označení embosovaným štítkem.