Saavutan alle 150 km käyttöiän suurimmalla osalla käyttämistäni hihnoista. Miksi?
 
Question
Saavutan alle 150 km käyttöiän suurimmalla osalla käyttämistäni hihnoista. Miksi?
Answer
Jos hihnan ikä jää alle 300 – 500 km (jopa superkelkoilla), voi syynä olla yksi tai useampi kytkinjärjestelmän ongelma. Tämä pätee erityisesti, jos usea hihna erilaisella rakenteella kestää epänormaalin lyhyen ajan. Todennäköisin ongelma on kytkimen jonkun komponentin kuluminen (painojen laakerihelat, kolmiokappaleen vastarullat, painojen muotopinnat, kolmiokappaleen /siirtimen helat, jne) tai vetojärjestelmän linjausvirhe. On mahdollista, että myös hihnan sovituksen muuttaminen väärin voi vaikuttaa ennenaikaiseen kulumiseen.

Hihnan sovitus (eli kireys) ja variaattoreiden linjausmittaus- sekä säätömenetelmät on kuvattu valmistajan ohjekirjoissa. Nämä säädöt voi tarkistaa ja säätää kaikki pätevät kelkkaliikkeet. Säädöt suorittaa myös usein ”mekaanisesti taitava” kelkan omistaja.

Kytkimet ovat alttiita kulumiselle ja vaurioituvat kuten hihnatkin. Useimmat asiantuntijat suosittavat, että kytkimet huolletaan vähintään kerran vuodessa. Super-kelkkojen kytkimet vaativat tarkastusta vakiokelkkaa useammin johtuen suurista voimista eri kytkinjärjestelmän osilla. Gates suosittaa, että kytkimen kunnostuksen tekee pätevä kelkkaliike, koska työssä tarvitaan erikoistyökaluja. Myös turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota työnsuorituksen aikana. Tähän huoltoon pitäisi kuulua täydellinen purku ja kokoaminen tarpeen mukaan.