Mikä on tärkeää, kun valitaan moottorikelkan hihna kisakäyttöön?
 
Kysymys
Mikä on tärkeää, kun valitaan moottorikelkan hihna kisakäyttöön?
Vastaus
Variaattorin hihnalla kisakäyttöön on oltava monta suorituskykyyn vaikuttavaa ominaisuutta. Hihna täytyy olla luja, kestävä ja reagoitava välittömästi eri tilanteissa.

Xtreme®-kelkkahihnoja valmistavan Gatesin mukaan kisakuljettajien kannattaa harkita seuraavia vinkkejä, kun valitaan hihnaa. Ensimmäisenä hihnan pitää kestää väsymisrasitusta, venymistä ja taivutuksen muodonmuutosta. Nämä ominaisuudet, jotka saadaan aikaiseksi Dupont Kevlar® -vahvistuksella, aikaan saavat voimansiirrossa sen, että kytkin pystyy tehokkaasti siirtämään voimaa telamatolle. Kisakäytössä korkea hyötysuhde johtaa tuloksiin hyvänä kiihtyvyytenä ja suurena nopeutena.

Kevlar® -vahvistukset mahdollistavat jopa 25 % pidemmän käyttöiän hihnalle, koska ne kestävät taivutusta ja jaksoittain vaihtuvia voimia, jota superkelkat voivat saada aikaan.

Kilpaa ajettaessa on syytä huomioida, että hihnan rakennemateriaalit vaikuttavat voimakkaasti kytkinjärjestelmän ominaisuuksiiin. Agressiiviseen ajoon tehdyt, erittäin suorituskykyiset (high-performance) hihnat vaativat, että kytkin ja variaattori kalibroidaan antamaan täyden puristusvoiman hihnalle estämään luistoa. Tämä vaatii usein olemassa olevan kytkimen säätöä tai käyttämään uusia osia järjestelmän tehokkuuden optiomoimiseksi. Kisakäytössä on erikoisvaatimuksia osien suhteen, erityisesti voimansiirron osalta. Päätarve on valita hihna, joka on johdonmukainen, mahdollistaa nopean kiihdytyksen sekä on riittävän kestävä maaliin pääsemisen varmistamiseksi. Gates Xtreme -hihna täyttää nämä vaatimukset. Sitä suositellaan moottorikelkoille, joiden moottorin iskutilavuus on 440–900 cm2 tai suurempi.