Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

La géométrie des dents PowerGrip® HTD® de forme curviligne évite la concentration de la contrainte à la base des dents. La puissance transmissible est ainsi augmentée et la durée de vie améliorée.
Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M conviennent aux transmissions de haute performance. Leur entretien minime et leur longévité sont des avantages très appréciés dans bon nombre d’applications (papier, textile, machines-outils).


Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

• La forme spéciale curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte
et permet une charge totale plus importante.
• La précision du moulage et de l’espacement des dents en élastomère assure
un engrènement précis avec les gorges des poulies.
• Un solide revêtement en nylon protège la surface des dents.
• L’armature transmet la puissance requise, associée à une excellente flexibilité
et une haute résistance à l’allongement.
• Le dos résistant en élastomère protège la courroie contre la pollution
environnementale et l’usure causée par la friction lorsque la puissance est
transmise depuis le dos de la courroie.
• Les courroies de pas 8M et 14M sont conformes à la norme ISO 13050.

Avantages

• Puissances transmissibles jusqu’à 1 000 kW.
• Sans glissement. L’engrènement souple des dents de la courroie PowerGrip® HTD® dans les poulies permet une vitesse constante.
• Gamme de vitesses importante.
• Fonctionnement économique. Absence de lubrification et de réglage causé par l’allongement ou l’usure.
• Rendement mécanique élevé. La courroie accumule un minimum de chaleur.
La tension de la courroie est réduite car l’adhérence n’est pas utilisée pour la
transmission de puissance.
• Vitesse constante de transmission.
• Longévité accrue par une excellente résistance à l’abrasion dans de nombreuses applications où les chaînes et les engrenages s’usent en quelques mois.
• PowerGrip® HTD® 14M: conductibilité statique (ISO 9563), c’est-à-dire utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.

NOTE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le “Manuel de détermination des courroies synchrones” de Gates (E1/20099).

Sections et dimensions nominales

 

Pas
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2