Flexibele luchtinlaatslang voor zware toepassingen
 

Flexibele luchtinlaatslang voor zware toepassingen

(Prod. type 4663)

FlexibleAirVentHose

Extra sterke, buigzame slang voor de verbinding van luchtfilter met motor.
• Versterking: extra dikke weefsellaag rond dubbele ingebouwde staaldraad.
• De buitenwand is bestand tegen hitte, olie en afschuring.
• De binnenwand is bestand tegen hitte en olie.
• Eenvoudig op maat te snijden met mes en draadschaar.
• Temperaturen van -40°C tot +125°C.
• Verpakking: lengtes van 3,048 m (10 voet) per karton.
• Binnendiameters van 102 mm tot 140 mm.