Varför kan jag inte köra i lika hög hastighet med er rem, som jag kan med andra remmar?
 
Fråga
Varför kan jag inte köra i lika hög hastighet med er rem, som jag kan med andra remmar?
Svar
Att köra på fullfart är en av remmens funktioner, kopplingens justering och kondition. Förusätt att förhållanden som höjd, snö, motor justering mm inte är orsaken till hastighetsminskningen. Första kontrollen bör då göras på remmens placering. En rem med endast en liten skillnad i placering i variatorhjulen kan ge en situation där remmen inte griper in med full kraft i de två olika variatorhjulen. De flesta kopplingar har axialjusterings möjligheter på variatorhjulen, för att optimera remmens placering. I några fall kan en för aggressiv kam på drivhjulet (sekundärhjulet) orsaka hastighetsminskning. Att justera kopplingen korrekt löser oftast detta problem.
Man kan enkelt kontrollera remmens placering. För att få högsta fart måste remmen vara placerad så att den driver helt uppe på motor hjulet (primärhjulet), samt vara helt botten på det drivna hjulet (sekundär hjulet). Placerings kontrollen kan göras med en tuschpenna på variatorhjulen (givetvis med motorn avslagen) kör sedan skotern på jämnt underlag i packad snö. De bortslitna markeringarna visar att remmen når korrekt läge i båda kopplingshjulen. Om inte justera då enl. ovanstående metod.
Berörda delar
Gates Trailrunner och Xtreme® remmar
Produktlinje
Skoter remmar