Vad skall jag tänka på då jag behöver en variatorem för racing
 
Fråga
Vad skall jag tänka på då jag behöver en variator rem för racing? 
Svar

En racing rem måste ha bra prestanda och förmågor. Mest av allt vill man att remmen skall hålla länge samt ge direkt respons vid gaspådrag.

Enligt Gates Power Transmission, tillverkare av Xtreme® snöskoter remmar. Racing åkare bör beakta följande tips då man väljer rem. Mest av allt så skall remmen stå emot utmattning, sträckning och eventuell flexning. På grund av dessa saker använder vi Dupont Kevlar® förstärkning. Resultatet tillåter kopplingen att effektivt överföra motorkraften till drivbandet eftersom att man i racing önskar en snabb acceleration samt hög fart.

Kevlar® Förstärkningen ger dig också upp till 25 % längre livslängd på grund av dess egenskap att motstå remflexning som trimmade skotrar kan åstadkomma.

Racing åkare bör också vara medvetna om att remmens konstruktion och materialet i remmen påverkar kopplingens karaktär. Högprestanda remmar gjorda för aggressiv körning kräver att kopplings hjulen är justerade med korrekt remspänning så att remsliret minskar. Detta gör att man måste justera existerande kopplings delar eller byta ut dem för att optimera kopplings-systemets prestanda.

Racing åkare har individuella krav speciellt på kopplings komponenterna. Deras primära behov är att välja en rem som konsekvent ger dem snabb acceleration och klarar påfrestningarna under ett helt race. Gates Xtreme remmar klarar dessa krav. De är rekommenderade för skotrar från 440cc och uppåt.
Berörda delar
Gates Xtreme® remmar
Produktlinje
Skoter remmar