Variátorové náhradní řemeny BOOST™ poskytují špičkový výkon na CVT převodovkách s měnitelným převodem u skútrů v rozmezí 50 cm3 až 600 cm3 a vydrží jakýkoli styl sportovní jízdy. Společnost Gates na základě svých odborných znalostí a zkušeností vyvíjí řemeny, na které se můžete vždy spolehnout. Řemeny BOOST™ jsou velmi trvanlivé a jsou rozumnou investicí do výkonu a spolehlivosti vašeho rekreačního vozidla.


21 453 Kb - 10 min 47 sek - 256Kb DSL

Určeno pro profesionály
Společnost Gates je přední světový výrobce vysoce kvalitních řemenů pro automobilové a průmyslové trhy. Řemeny Gates se vyznačují vynikajícími výkony díky použití nejmodernějších materiálů a nejmodernějších výrobních postupů. Volba společnosti Gates neznamená jen koupi řemenů, ale také volbu silné a tradiční značky. Ve společnosti Gates máme dlouholetou tradici trvalého vývoje nových výrobků a materiálů, které vždy uspokojí neustále rostoucí nároky spotřebitelů. Výhod moderní technologie řemenů, naší vlastní strategie vývoje produktu a inovativních postupů při konstrukci využívá široký okruh zákazníků. Patří mezi ně i řada prominentních výrobců motocyklů. Společnost Gates je dodavatel pro přední výrobce OEM z celé Evropy a nabízí originální díly pro výměnu vašich řemenů!
Konstruováno pro běh na dlouhou trať
Během let společnost Gates vyvinula patentované výrobní postupy a technologie v oblasti materiálů pro řemeny. Vysoce kvalitní materiály a pokročilé vlastnosti výrobků optimalizují výkon, prodlužují životnost výrobků a snižují náklady na údržbu na přijatelné minimum. Řemeny Gates se vyznačují jednou nebo několika následujícími unikátními vlastnostmi:
• Pryžová směs zpevněná aramidovými vlákny, která lépe odolává opotřebení a zaručuje plynulý pohyb v řemenicích variátorů
• Pokročilá chemická úprava tažných vláken, která zvyšuje přilnavost mezi kordy a pryží a zaručuje delší životnost a vysokou odolnost proti rázům
• Unikátní pryžové sloučeniny, které poskytují optimální odolnost proti nejvyšším a nejnižším teplotám a proti tepelnému zatížení při tření
• Konzistentní výrobní postupy, které zajišťují přesnost rozměrů
Díky svému úsilí inovovat využila naše společnost vyzkoušených poznatků pro trh rekreačních strojů a nabízí vám komplexní řadu variátorových řemenů BOOST™.
Toto jsou důvody, proč řemeny BOOST™ nemají konkurenci:
• K dostání ve třech různých konstrukcích - splní každý požadavek:
1) BOOST™ s aramidem vyztuženou pryží zvyšuje odolnost
2) BOOST™+ s aramidem vyztuženou pryží a extra silnými aramidovými tažnými vlákny maximalizuje akceleraci, odolnost proti rázovému zatížení a životnost
3) BOOST™ DN s nejmodernější sloučeninou EPDM, extra silnými aramidovými tažnými vlákny a konstrukcí s dvojitým vroubkováním zaručuje extra velký výkon vhodný zejména do velmi výkonných vozidel
• Vyrobeno v evropských závodech společnosti, certifikováno dle nejvyšších norem pro kvalitu, bezpečnost a životní prostředí
• Netoxické chemické přísady, plně v souladu s příslušnými směrnicemi EU
Řemeny BOOST™ byly zkonstruovány dle standardů kvality OEM, vyrobeny konkrétně pro použití na variátorech a splňují náročné požadavky pro použití v moderních vozidlech.
BOOST™. Protože sportovní jízda si žádá odolné komponenty.
 
Vyhledávač dodavatelů řemenů Boost