TransMotion™
Řemen TransMotion™ je nejvýkonnější pryžový řemen pro dopravníkové aplikace na trhu. Řemen TransMotion™ zaručuje 100% spolehlivost při použití v montážních linkách nejrůznějších průmyslových oborů. Životností a výkonem překoná válečkový řemen a jiné vysoce výkonné pryžové synchronizační výrobky.
 
Identifikace

Trojmístné bílé číslo na zadní straně
řemenu nese označení délky řemenu, rozteče a šířky.

Konstrukce

• Technicky pokrokový materiál s elastomerovým ozubením a zadní vrstvou a nylonovou ochrannou čelní vrstvou.
• Dopravníkový kord zajišťuje prvotřídní odolnost proti přeskočení zubů a rázovému zatížení. Umožňuje použití v oplachovaných aplikacích.
• Elastomerická zadní strana chrání kordy před znečištěním z prostředí a opotřebení třením.
• Šroubovitě propletená tažná vlákna se vyznačují enormní silou, životností při ohýbání a odolností proti vytažení.
• Nylonový povrch s nízkým třením chrání ozubení před opotřebením.
• Přesně tvarované a elastomerické zuby s přesnou roztečí.
• Je staticky vodivý (ISO 9563), a proto jej lze používat v podmínkách popsaných ve Směrnici 94/9/ES – ATEX. Osvědčení lze získat na vyžádání.

Výhody

• Kompaktní pohony s nižší hmotností.

• Přesnost polohování.
• Vylepšená odolnost proti přeskočení zubů.
• Snížená hladina hluku.
• Nákladově efektivní, s dlouhou životností a prakticky bez potřeby provádět údržbu.
• Používá se na řemenicích HTD® a RPP.