Polychain_GT_Carbon_header


POLY CHAIN® GT CARBON™

Navštivte webové stránky Poly Chain® GT Carbon™ 

Nyní k dostání také ve
třech speciálních profilech:

- Profil Poly Chain® GT Carbon™ High Temperatur (pro vysoké teploty)
- Profil Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (pro horký olej)

Společnost Gates dodává na trh řešení přesných pohonů s nejvyšší kvalitou a nejmodernější technologií, které představuje absolutní špičku v synchronizačních pohonech. Poly Chain® GT Carbon™ je nejnovějším polyuretanovým synchronním řemenem od společnosti Gates s patentovaným provedením karbonových tažných kordů. Tento řemen je vhodný i pro nízkorychlostní pohony s vysokým točivým momentem. Vývojoví pracovníci společnosti Gates jako první použili nejpevnější tažný kord z karbonových vláken v řemenu vyrobeném z nové polyuretanové směsi. Znamená to, že
Poly Chain® GT Carbon™ je nejvýkonnějším synchronním řemenem na trhu: zajišťuje bezúdržbový, energeticky úsporný a ekologický provoz a nabízí výbornou alternativu pohonů používajících válečkové řetězy a ozubená kola.
Identifikace
Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje kód rozteče, roztečnou délku a šířku. Vnitřní barva řemene je modrá.
Konstrukce
• Základní řemen se skládá z nově vyvinuté tuhé, lehké polyuretanové sloučeniny, která je chemicky odolná a zajišťuje optimální přilnavost k uhlíkovým tažným vláknům.
• Vyztužení uhlíkovými vlákny se vyznačuje vysokou odolností a délkovou stabilitou, vylepšenou odolností proti rázovému zatížení a únavě a dále zvýšenou ohebností.
• Povrch je tvořen nylonovou tkaninou, která funguje jako povrch odolný proti opotřebení a chránící jednotlivé zuby. Pomáhá také minimalizovat třecí ztráty.
• Speciálně navržený, evolventní profil zubů zlepšuje rozložení namáhání a umožňuje použít vyšší celkové zatížení.
Výhody
• Výjimečný výkon: minimálně o 25 % vyšší jmenovitý výkon než řemeny Poly Chain® GT2.
• Čistý, tichý, kompaktní, odolný, bezúdržbový, energeticky úsporný a ekologický provoz.
• Opravdu stálé napnutí řemene během celé doby životnosti.
• Možnost použít zadní napínací kladky.
• Navržen pro použití se současnými řemenicemi Poly Chain® GT.
• Vhodný pro použití v teplotách od −54 °C do +85 °C.
• Široké možnosti využití: průmyslová zařízení (hornictví, stavebnictví, potravinářství, dřevařský, papírenský a textilní průmysl), dopravní zařízení, zvedací a manipulační zařízení, zemědělská a lesnická zařízení, obráběcí stroje, pohony zadních kol motocyklů, pohony jízdních kol a řada dalších.
Profily a jmenovité rozměry
 
 
Rozteč
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Označení
Roztečná délka
Počet zubů
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Dostupné v šířkách 12 mm, 21 mm, 36 mm a 62 mm

 
Označení
Roztečná délka
Počet zubů
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Dostupné v šířkách 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm a 125 mm.

 

Řemeny se speciální konstrukcí
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (pro vysoké teploty)
Speciální polyuretanová směs se vyznačuje vynikající odolností proti teplu. Umožňuje provoz řemene i za extrémních teplot v rozmezí od 120 °C a krátkodobě až do 140 °C;
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (horký olej)
Speciální polyuretanová směs se vyznačuje vynikající odolností proti oleji a teplu. Umožňuje bezproblémový provoz řemene v prostředích s olejem za teplot v rozmezí až do 120 °C (vhodné pro pumpy, převodovky...);
POZNÁMKA 
Řemeny Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (pro vysokou teplotu) a Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (pro horký olej) jsou k dostání ve standardních délkách do 2000 mm. Tyto řemeny dodáváme na vyžádání. Pro více informací a správné použití kontaktujte vašeho zástupce společnosti Gates.
MINI POLY CHAIN® GT CARBON™
Tento kompaktní polyuretanový synchronizační řemen otevírá nové možnosti při konstrukci pohonů pro dopravníky a je alternativou k válečkovým řetězům.Řemen Poly Chain® GT Carbon™ nevyžaduje mazání nebo napínání a vyznačuje se nízkou hlučností i při vysokých přepravních rychlostech. Speciální konstrukce je vysoce odolná proti agresivním vlivům jako prach, olej a chemikálie.