Speciální palivová hadice


Special fuel hose

(Produktový typ 4324)
 
Hadice s velmi malým průměrem, vhodná jako propojovací a  podtlaková hadice.
• Provozní tlak 10 bar (= 1 MPa);   
• Rozsah okolní teploty od −35 °C do +110 °C,
příležitostně do +130 °C.
 
Nepoužívejte pro aplikace v nádržích a LPG.  
Není určena jako náhrada montáží hadic se spojkami na motorech se vstřikováním paliva.