SUPER HC® MN

super-HC

Vedle obaleného, úzkého klínového řemene Super HC® nabízí společnost Gates také vroubkovaný klínový řemen Super HC® MN. Klínové řemeny Super HC® MN poskytují větší výkon, vyšší rychlost, vyšší převodový poměr nebo použití malých rozměrů řemenic kde je to zapotřebí, a poskytují tak oproti klasickým klínovým řemenům značné výhody. Řemen Super HC® MN byl speciálně vyvinut a doporučuje se pro použití u vysoce zatížených průmyslových pohonů s úzkým profilem klínových řemenů. Zlepšená účinnost přenosu u řemenu Super HC® MN umožňuje kompaktnější a velice úspornou konstrukci pohonu. Řemeny Super HC® MN jsou k dispozici až do délky ISO 5000 mm.
Identifikace

Trvanlivý a žlutě označený popis typu řemene a jeho rozměrů.
Konstrukce
  • Řezaná konstrukce, broušená.
  • Úzký profil.
  • Tvar vroubků snižuje a rovnoměrně rozděluje tepelné a ohybové namáhání. Tvar vroubkování také snižuje hlučnost. 
  • Přesně broušené boční stěny poskytují stejnosměrný přenos síly a řemen díky nim pevně zapadne do drážek řemenice.
  • Umožňuje použití vnějších napínacích kladek.
  • Tažné kordy s pružnou vazbou, tzv. „flex-bonded“ jsou vulkanizovány jako celek, což činí řemen vysoce odolným vůči tažným a ohybovým silám, únavě a rázovému zatížení.
  • Elastomerická směs chrání řemen proti horku, ozónu a slunečnímu svitu.
  • I při značném prokluzování se řemen vlivem vytvořeného tepla nevznítí.
  • Staticky vodivý (ISO 1813)
Výhody
  • Skvělý poměr cena/výkon.
  • Větší výkon na stejném prostoru nebo stejný výkon na 1/3 až 1/2 prostoru v porovnání s klínovými řemeny s klasickým profilem.
  • Úspora místa a nákladů díky zmenšeným rozměrům řemenic, ložisek, krytů a úchytů.
  • Prodloužená životnost zkracuje drahý čas potřebný na údržbu.
  • Sadování: všechny velikosti odpovídají tolerancím Gates UNISET.