PowerGrip® MXL

PowerGrip® MXL je klasický synchronizační řemen s roztečí 2,032 mm (0,08"). Doporučuje se pro použití tam, kde je zapotřebí maximální synchronizace, malý rozměr a vysoká rychlost. Tento řemen šetří místem, je vysoce stabilní a představuje ideální řešení pro přesné pohony, jako jsou kancelářské stroje a počítače.
 
Identifikace
Trojmístný kód na zadní straně řemenu označuje délku řemene, rozteč a šířku.
 
Konstrukce
• Lichoběžníkový profil zubu.
• Elastomerická zadní strana i zuby v sobě spojují odolnost a nízkou hmotnost.
• Nylonový povrch chrání a zpevňuje povrch zubů.
• Tažné kordy ze skelných vláken jsou ohebné a poskytují délkovou stabilitu.
 
Výhody
• Přenos výkonu až 0,8 kW a rychlostí až 20 000 ot/min.
• Řemeny MXL umožňují použití řemenic malých rozměrů (od průměru 6 mm) s
co největším počtem zubů v záběru.
• Velmi vhodné pro krokové elektromotory.
• Přesné umístění.
• Velmi stabilní.
 
POZNÁMKA
Pro správné použití si vyžádejte manuál konstrukce pohonu se synchronizačním řemenem (E2/20099).
 
------------------------------------------------------

Profily a jmenovité rozměry

 

Roztečm

Tmm

Bmm

MXL

0.08

0.51

1.14