Synchro-Power®
Polyuretanové řemeny Synchro-Power® jsou konstruovány pro dlouhodobý a energeticky úsporný provoz jak při přenosu výkonu tak v lineárním použití. Dodávají se jak v nekonečné tak v konečné délce v různých velikostech, konstrukčních provedeních a tvarech ozubení pro široký rozsah zatížení, rychlostí a aplikací. Polyuretan je mimořádně odolný proti opotřebení a únavě a současně je velmi pružný. Kvalita výrobku se projevuje v mnoha detailech. Tolerance jsou velmi těsné a přesné a je dosaženo dokonalého záběru zubů. Modré rukávy Gates Synchro-Power® jsou nejnovějším doplňkem řady polyuretanových řemenů. Dodávají se v šířkách do 380 mm a lze je snadno rozeznat podle modré barvy.
 
Identifikace

Zadní strana řemenu nese označení rozteče, délky a výrobního kódu.
 
Konstrukce

• Polyuretanové tělo poskytuje vynikající odolnost proti oděru, a tím velmi čistě fungující systém bez akumulace nečistot.


• Polyuretanové ozubení poskytuje výjimečnou tuhost, která snižuje ohyb zubů a zajišťuje celkově v systému větší stabilitu.


• Rukávy Synchro-Power®

- jsou skutečně nekonečné a nemají žádný spoj;
- dodávají se s ocelovými tažnými kordy.

• Řemeny Synchro-Power® Long Length

- se vyrábějí jako extrudované řemeny s konečnou délkou;
- dodávají se s ocelovými, nerezovými nebo aramidovými tažnými kordy v závislosti na konstrukci řemene;
- tažné kordy jsou umístěny paralelně ke krajům řemenu a přímo kolmo k ozubení řemene, a působí tak malou nebo žádnou boční silou;
- volitelné nylonové ozubení a povrch na zadní straně řemen vyztužují a chrání jej proti opotřebení.
 
Výhody

• Široký sortiment profilů ozubení vyhovující veškerým aplikačním požadavkům.


• Tichý, čistý a plynulý provoz.


• Není nutno jej mazat.


• Standardní produkty vhodné pro teploty v rozmezí −5 °C až 70 °C. Pro použití mimo toto rozmezí prosím kontaktujte svého zástupce společnosti Gates.


• Vhodný pro použití v náročných prostředích.


• Široký okruh použití: procesy automatické montáže, horizontální a vertikální dveře, tisk, dopravníky, textilní průmysl, balící stroje a řada dalších.


• Prvotřídní výkon jak při použití pro přenos výkonu (nekonečný) tak u lineárního
použití (s konečnou délkou).