Long Length & LiftPower™
Vedle nekonečných řemenů nabízí společnost Gates také úplný sortiment řemenů s konečnou délkou, které lze jednoduše řezat na požadovanou délku. Synchronizační dlouhé řemeny konečné délky jsou zvláště určeny pro lineární pohyby (automatizované dveře, skladištní dopravníky a výtahy), přesné
polohování (obráběcí stroje, souřadnicové stroje) a reverzační pohony (počítače, tiskárny a kancelářská zařízení). Ploché řemeny konečné délky LiftPower™ jsou určeny pro optimální výkon ve zvedacích a manipulačních aplikacích při pohonu plošin a závaží. Jsou ideální náhradou hydraulických válců u zvedacích stolů nůžkového typu a řetězů a ocelových lan u svislé manipulace s motorovými vozidly ve skladech s vysokým stohováním. Řemeny LiftPower™ se používají na plochých řemenicích.
 
Identifikace

Trojmístný kód na zadní straně řemenu nese označení výrobku, kód rozteče a šířku řemene.
 
Konstrukce
Long Length
PowerGrip® GT rozteče 3MR, 5MR a 8MR
PowerGrip® HTD® rozteče 3M, 5M, 8M a 14M
PowerGrip® rozteče XL, L a H
• Tažné kordy ze skelného vlákna nebo oceli.
• Pryžové ozubení a zadní část.
• Nylonový povrch.
 
Poly Chain® rozteče 8MGT a 14MGT
• Aramidové tažné kordy.
• Polyuretanové ozubení a zadní část.
• Ozubení vyztužené tkaninou.
 
LiftPower™
• Vysoce výkonné ocelové kordy zaručují minimální vytahování a vyšší ohebnost v porovnání s ocelovými lany.
• Unikátní elastomerická směs.
• Tkanina na rubové straně řemenu zajišťuje nižší tření a vysokou odolnost proti potřebení.
 
Výhody
Long Length
• Vysoká přesnost při polohování tento řemen ideálně předurčuje pro použití v situacích s opakovanými pohyby.
• Délková stabilita díky tažným vrstvám s vysokým modulem pevnosti.
• Snadno se připevňuje pomocí upínacích destiček.
• Bezúdržbový: není třeba dopínání ani mazání.
 
LiftPower™
• Plynulý chod a vyšší rychlosti ve srovnání s řetězy a ocelovými lany.
• Snadno se připevňuje pomocí upínacích destiček.
• Tichý chod.
• Bezúdržbový: není třeba dopínání ani mazání.