Polyflex®

polyflex

Tento kompaktní a silný řemen s nominální horní šířkou od 3 do 11 mm přenáší více výkonu a vyznačuje se vyšším převodovým poměrem. Řemen Polyflex® je vhodný pro řemenice s extrémně malým průměrem a velmi kompaktní pohony s vysokými otáčkami. Ideální pro použití na strojích a nástrojích vyžadujících vysoký výkon a plynulý chod na omezeném prostoru, jako např. ve stolních frézkách, pohonech soustruhů, pohonech vřeten dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, počítačových periferií, malých dmychadel atd.
Identifikace
Trvanlivě označený popis typu řemene a jeho rozměrů.
Konstrukce
  • Polyuretanová sloučenina, mnohem lepší než materiály běžných řemenů, poskytuje vysokou odolnost proti únavě a opotřebení a vysoký koeficient tření. Zvyšuje také přilnavost k tažným kordům.
  • Polyuretan je extrémně odolný proti teplu, chemikáliím a oleji.
  • Jednotnost napříč řadou Polyflex® je zajištěna tím, že polyuretanová sloučenina není vrstvena, ale odlita jako celek poté, co jsou do formy vloženy tažné kordy.
  • Vroubkovaná horní strana zvyšuje boční tuhost a nezvyšuje ohybové namáhání. Vroubky také pomáhají řemeny Polyflex® za provozu chladit.
  • Úhel 60° lépe podepírá tažnou vrstvu a zajišťuje rovnoměrnější rozložení zátěže.
Výhody
  • Volnost při konstrukci a úspora místa, což není možné uřemenů s konvenční pryžovou konstrukcí.
  • Nízké náklady na údržbu, protože řemen potřebuje méně dopínání.
  • Dlouhá životnost řemene u kompaktních pohonů.
Profily a jmenovité rozměry

 
Šířka (mm)
Výška (mm)
3M
5M
7M
11M
3
5
7
11
2.3
3.3
5.3
7.1