HI-POWER®

hi-power
 

  

Šířka (mm)

Výška (mm)

Z

A

B

C

D

10

13

17

22

32

6

8

11

14

19

Obalený klínový řemen Hi-Power® s klasickým profilem má již dlouho dobrou pověst pro svou spolehlivost při použití v průmyslu a zemědělství. Zaoblený profil řemene Hi-Power® poskytuje mimořádnou sílu, která brání „vyklenutí“ a deformaci tažné části. Kordy jsou řádně vyrovnány, a zatížení je tak rozloženo rovnoměrně na každý z nich. Obal Flex Weave® je odolný proti oleji a teplu a zvyšuje úhel ve směru tahu. Vlákna Flex Weave® jsou tak při daném úhlu ohybu namáhána ještě méně.
Identifikace
Trvanlivý a červeně označený popis typu řemene a jeho rozměrů.
Konstrukce
  • Klasický profil.
  • Zaoblený profil, konkávní boky a zaoblené rohy poskytují díky stejnoměrnému rozložení zátěže na tažnou vrstvu a rovnoměrnému kontaktu boku řemene s řemenicí výjimečně dlouhou životnost a nižší opotřebení řemenice.
  • Obal Flex Weave® je odolný proti oleji a teplu a chrání jádro řemenu i před nejnáročnějším prostředím.
  • Vulkanizované tažné kordy s pružnou, tzv. „flex-bonded“ vazbou poskytují vysokou odolnost vůči tažným a ohybovým silám, únavě a rázovému zatížení.
  • Vysoce kvalitní pryžová směs chrání řemen proti horku, ozónu a slunečnímu svitu.
  • I při značném prokluzování se řemen vlivem vytvořeného tepla nevznítí.
  • Staticky vodivý (ISO 1813).
Výhody
  • Skvělý poměr cena/výkon.        
  • Spolehlivost a účinnost.
  • Dlouhá provozní životnost snižující náklady na výměnu a údržbu.
  • Sadování: všechny velikosti odpovídají tolerancím Gates UNISET.
Profily a jmenovité rozměry