Hadice pro extrémně vysoký tlak
 

               Hadice pro extrémně vysoký tlak

EFG6K

EFG6K

Doporučuje se pro:
  Extrémně vysoký tlak a použití se silnými impulzy, jako je hydrostatická převodovka. Kompatibilní s biologicky rozložitelnými hydraulickými oleji, jako jsou syntetické estery, polyglykoly a rostlinné oleje, a samozřejmě s oleji vyrobenými z ropy.
Koncovky: Vlastnosti a výhody koncovky 
GlobalSpiral™: není třeba ořezávat.
Špičkový ohyb při impulzu: testováno na 1 000 000 impulzních cyklů při snížených poloměrech ohybu.
Při jmenovitém provozním tlaku dosahuje 80% poloměru ohybu oproti EN 856 4SP/4SH.

EFG5K

EFG5K

Doporučuje se pro:
  Extrémně vysokotlaké a silně impulzní hydraulické aplikace. Kompatibilní s biologicky rozložitelnými hydraulickými oleji, jako jsou syntetické estery, polyglykoly a rostlinné oleje, a samozřejmě s oleji vyrobenými z ropy.
Koncovky: Vlastnosti a výhody koncovky GlobalSpiral™: není třeba ořezávat.
Špičkový ohyb při impulzu: testováno na 1 000 000 impulzních cyklů.
Při jmenovitém provozním tlaku dosahuje 80% poloměru ohybu oproti EN 856 4SP/4SH.

EFG4K

EFG4K

Doporučuje se pro:
  Extrémně vysokotlaké a silně impulzní hydraulické aplikace. Kompatibilní s biologicky rozložitelnými hydraulickými oleji, jako jsou syntetické estery, polyglykoly a rostlinné oleje, a samozřejmě s oleji vyrobenými z ropy.
Koncovky: Vlastnosti a výhody koncovky 
GlobalSpiral™: není třeba ořezávat
Nejohebnější hadice typu EN 856 R12 / SAE 100R12 v celém odvětví.
Špičkový ohyb při impulzu: testováno na 1 000 000 impulzních cyklů při 50% poloměru ohybu oproti EN 856 R12 a SAE 100R12.
45% poloměr ohybu oproti EN 856 4SP.

EFG3K

G3K

Doporučuje se pro:
Extrémně vysokotlaké a silně impulzní hydraulické aplikace.
Koncovky: Vlastnosti a výhody koncovky 
GlobalSpiral™: není třeba ořezávat.
Špičkový ohyb při impulzu: testováno na 1 000 000 impulzních cyklů.
Při jmenovitém provozním tlaku dosahuje 80% poloměru ohybu oproti EN 856 4SP.