Bez-ořezová no-skive koncovka GlobalSpiral™
 

               Bez-ořezová no-skive koncovka
        GlobalSpiral™

Vše, co potřebujete, je JEDINÝ čep!

Vlastnosti --Výhody             

       
-          Hadice před zalisováním není třeba ořezávat
                   Rychlá a přizpůsobitelná montáž
                   Není potřeba zařízení na ořez, eliminuje zápach i prach
-             Testováno na více než 1 000 000 impulzních cyklů
                   Prodloužená životnost
-          Ve všech velikostech do 42 MPa pracovního tlaku
                   Zjednodušuje řízení zásob
                   Méně skladových položek
-          Více než 30 různých konfigurací vlákna a příruby
                   Oblasti použití
-          Vrstva TuffCoat™
                   Více než 4krát lepší odolnost proti korozi než
                   u specifikace SAE ASTMB117
-          Profil, který se „zakousne do drátu“
                   Vylepšená zadržovací schopnost
-          Nejkvalitnější ocel
                   Maximální pevnost
-          určena pro  teploty až +121 °C
                   Spolehlivá funkčnost při vysokých teplotách
                   Prodloužená životnost spojky
-          Matice FJX, FFORX, FBSPORX a FDHORX
                   Tlak při roztržení 4:1, až 168 MPa
                   Vylepšený kroutící moment/těsnící schopnost
-          Vyhovuje všem světovým normám - ISO, DIN, EN, SAE a Gates G6K
                   Špičkový výkon

Příruby GlobalSpiral™ pro spirálové hadice
Pevná přírubová koncovka z jednoho kusu

Vlastnosti --Výhody-          Nemá pájené/svařované spoje
                    Spolehlivější
-          Kuželová hlavice příruby
                    Zvýšená odolnost proti namáhání
-          Silnější stěny trubice
                    Eliminuje možná místa úniků
                    Lepší odolnost proti vibracím
-          Prvotřídní povrchová úprava TuffCoat™
                    Vylepšený ohyb při impulzu
                    Více než 4krát lepší odolnost proti korozi než
                    u specifikace SAE ASTMB117

GSflange1
Konkurenční 90stupňové přírubové spojky jsou tvrdě pájené

GSflange2

Pevná přírubová koncovka od firmy Gates má silnější stěnu
Nemá tvrdě pájené/svařované spoje
Kuželová hlavice příruby 



Vše, co potřebujete, je JEDINÝ čep!