Hadice GP (všeobecné použití)

Servisy, autoservisy a vozové parky (Produktové typy 3204, 3206 a 3219)

GPHose

Pružné hadice GP Gates pro všeobecné použití  si poradí s vodou, vzduchem a mnoha dalšími produkty. Tyto tři typy hadic GP   pokrývají celou škálu provozních tlaků  od 1,3 MPa (13 kg/cm2) do 3,7 MPa (37 kg/cm2).
Balení: 40 m hadice v plastové fólii.
 
 
GP 40
(produktový typ 3204)

Doporučuje se obecně pro použití vzduchu a vody, kde je vyžadována maximální pružnost.
• Odolá oděru, povětrnostním vlivům a ozónu;
• Nejnižší kritický tlak, kdy hrozí prasknutí40 kg/cm² (4 MPa);
• Teplotní rozsah od −50 °C do +95 °C (+80 °C pro vzduch).
 
GP 60
(produktový typ 3206)

Odolná a pružná hadice všeobecně pro průmyslové použití, jako je olej, hydraulické kapaliny, alkohol a vodné roztoky. Použití pro tlakové vymývání horkou vodou a pro všeobecně použití vzduchu. Staticky vodivá pro větší
bezpečnost.
• Odolá oleji a oděru;
• Nejnižší kritický tlak, kdy hrozí prasknutí 60 kg/cm² (6 MPa);
• Teplotní rozsah od −40 °C do +95 °C  (+70 °C pro všeobecné použití vzduchu).
 
GP 80 Plus 
(Produktový typ 3219)

Odolná hadice pro všeobecné průmyslové použití jako např. olej, hydraulické kapaliny, alkoholy, vodné roztoky, kyseliny, čisticí prostředky a chemikálie. Staticky vodivá pro větší bezpečnost.
 
• Odolá oleji, oděru, povětrnostním vlivům a ozónu;
• Nejnižší kritický tlak, kdy hrozí prasknutí  110 kg/cm² (11 MPa) pro velikosti o vnitřním průměru do 13 mm (1/2”) a 90 kg/cm² (9 MPa) pro větší velikosti;
• Teplotní rozsah od -40 °C do +95 ℃ při  nepřetržitém provozu, dočasně až +110 °C.