Konektory pro hadice palivového potrubí,
                ostřikovače oken a vakuové vedení

 

(Produktový typ 7315)

Fuel line and vacuum tubing

Konektory Gates jsou doporučeny pro hadice malého  průměru pro zajištění lepšího těsnění mezi hadicemi se  stejnými nebo různými vnitřními průměry. Pomocí  rovného, kolenového, redukčního, „T“ a „Y“ konektoru lze  sestavit téměř jakoukoli hadici. 

• Jedinečná konstrukce se zesíleným koncem zajišťuje bezprůsakové těsnění;
• Pro hadice s vnitřním průměrem od 2 mm do 12 mm;
• Sklem zesílený nylon odolá extrémním teplotám  od −65 °C do +250 °C, přísadám přidávaným do chladicích systémů, benzínu, naftě, oleji a LPG;
• Provozní tlak do 2 MPa (20 kg/cm2);
Balení: 5 kusů v igelitovém sáčku.