Prodejní zásobník hadic palivového potrubí
(Produktové číslo 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163)

Clamp Extension Merchandiser

S tímto prodejním zásobníkem na hadice malého průměru patří  problémy s uskladněním nebo dostupností minulosti. Tento praktický,  odolný stojan pojme 6 kotoučů oblíbených hadic  malého průměru ve velikostech, které se nejvíce prodávají. Jednoduše si zvolíte  správný průměr a odříznete požadovanou délku.

Ani kousek hadice nepříjde na zmar.
Balení obsahuje:
• 530 mm široký kovový rám se znakem společnosti Gates a  distribuční plech;
• 6 kotoučů, každý pojme 7,5 nebo 15 m hadice malého průměru;
• 7 magnetických identifikačních štítků umožňujících přizpůsobení zásobníku  sortimenru, který vyhovuje vašim potřebám;
• 4 šrouby a 4 hmoždinky pro připevnění na stěnu a  2 speciální háčky hodící se do libovolného typu dírkované desky;
• lehký řezák na hadice Gates připevněný k rámu  slabým řetízkem.
Pro získání podrobnějších informací nahlédněte do ceníku společnosti Gates nebo se poraďte  se svým zástupcem společnosti Gates, který vám sdělí více informací.