Textilem potažená hadice palivového potrubí 

 

Fuel_hose_textile

(Produktový typ 4324)

Hadice malého průměru s pevným textilním obalem  odolným proti oleji. Hadice poskytuje spolehlivou a bezpečnou službu  na palivových rozvodech v osobních automobilech. 

• Trubice odolává žáru, palivu (olovnatý a bezolovnatý  benzín, nafta) a oleji;
• Opletený textilní plášť zesiluje hadici a je  odolný žáru, ozónu a povětrnostním vlivům;
• Maximální provozní tlak až 0,6 MPa (6 kg/cm2);
• Rozsah okolní teploty od  -35°C do +100°C.
Doporučená pro použití hadic se svorkami na palivových  systémech osobních automobilů.
Nepoužívejte pro použití v nádržích, kyselé  plyny, LPG a bionaftu. Není určena jako  náhrada hadicových montáží se spojkami na motorech se vstřikováním paliva.