Hadice palivového potrubí

(Produktový typ 3225)

Fuel_line_hose

Víceúčelové hadice s malým průměrem určené pro palivové  okruhy (olovnatý a bezolovnatý benzín, nafta).
• Plášť odolává žáru, oleji, ozónu a povětrnostním vlivům;
• Trubice byla zmodernizována, aby odpovídala změnám v charakteristice  paliv a odolala žáru a oleji;
• Spirálová textilní výztuž;
• Maximální provozní tlak do 1 MPa (10 kg/cm2);
• Rozsah okolní teploty od  -35°C do +125°C;
• Splňuje požadavky SAE J30R7, ISO 4639-2 a  DIN 73379 (kromě tolerancí).
Doporučená pro aplikace s hadicemi se svorkami na všech  palivových systémech, včetně systémů se vstřikováním paliva.  Nepoužívejte pro použití v nádržích, kyselé  plyny, LPG a bionaftu. Není určena jako  náhrada hadicových montáží se svorkami na motorech  se vstřikováním paliva.