Hadicové spojky

Osobní automobily a malá užitková vozidla (Produktový typ 7315) 

Hadicové spojky pro hadice topení Gates se doporučují pro hadice topení a chladičů s malým průměrem, protože poskytují lepší těsnění mezi hadicemi se stejnými nebo různými vnitřními průměry.  Pomocí rovné, redukční, kolenové a „T“ spojky lze sestavit téměř jakoukoli konfiguraci hadic.

• Vyrobeny ze 100% sklem vyztuženého nylonu.
• Anti-rotační zařízení zabraňuje hadici, aby se při nasazování ukroutila.
• Konstrukce s rychlospojkou zajišťuje bezprůsakové těsnění.
• Vynikající odolnost proti extrémním teplotám od -65° do +250° a přísadám přidávaným do chladicích systémů, benzínu, nafty, oleje a LPG.
• Maximální provozní tlak do 2 MPa (20 kg/cm 2).

Balení: vnější průměr do 19 mm:5 ks v plastovém sáčku. Vnější průměr 25 mm:2 ks v igelitovém sáčku. Sada hadicových spojek pro hadice topení: viz další strana.