Hadice chladicího systému Flexcord Plus

Osobní automobily a malá užitková vozidla (Produktový typ 4272) 

Lehká rovná hadice chladicí kapaliny navržená tak, aby odolala dnešním těžkým podmínkám v motorovém prostoru.

• Odolná vůči vysoké teplotě a roztržení.
• Velmi pružná hadice se silným tělem pro absorpci vibrací a nárazů.
• Zesílení aramidovým opletením.
• Trubice a plášť odolávají žáru, ozónu a přísadám přidávaným do chladicích systémů.
• Teplotní rozsah od -40 °C do +135 °C
• Splňuje požadavky DIN73411, třídy B1 a SAE 20R4, třídy D2. K dispozici v délkách 1 m, lze seříznout na danou velikost pomocí řezáku hadic Gates (viz strana 62).