Prvotřídní konstrukce a podpora zákazníkům
 

Oddanost kvalitěBrushed_Steel_Assembly

Ve společnosti Gates navrhujeme a vyrábíme tak, aby naše výrobky dosahovaly nejvyšších standardů kvality. Hovoříme se zákazníky, abychom se dozvěděli, jaké jsou jejich současné a budoucí potřeby. Neustále hledáme způsoby, jak produkty zdokonalit, aby bylo jejich použití ještě snadnější. Díky tomuto úsilí o kvalitu a spokojenost zákazníků dokážeme vytvářet revoluční produkty, jako je řada vysoce ohebných hadic MegaSys®, snadno použitelné koncovky MegaCrimp®, bez-ořezová no-skive koncovka GlobalSpiral™ nesvařovaná nebo povrch koncovek TuffCoat™ odolný proti korozi. 
 
Výroba světové úrovně
Provozy společnosti Gates jsou na nejvyšší světové úrovni a také vyhovují přísným požadavkům norem ISO a QS 9000.
 
Dokonale pasující konstrukční provedení
Hadice a koncovky Gates Global jsou navrženy společně, aby vytvářely celek. Proto lze na hadici nasadit spojku bez použití nástrojů. Jednoduše řečeno jsme mistři na propojovací rozhraní hadice-koncovka.
 FP_Testlab
 
Přísné testování spolehlivosti při provozu
Společnost Gates má jednu z největších testovacích laboratoří, kde naše hadice a koncovky podstupují přísné testy, které dalece přesahují požadavky norem ISO/EN. A výsledek? Produkty, u kterých si můžete být jisti, že vám poskytnou takovou spolehlivost jako nikdo jiný. Každá naše kombinace hydraulické hadice a koncovky je konstruována a vytvořena tak, aby odpovídala náročným požadavkům na optimální kompatibilitu spojení, které je následně podrobeno nejpřísnějším testům v odvětví. Dodáváme osvědčený montážní hadicový systém, nejen kusy hadic nebo konkrétní koncovky.