Super HC® en Hi-Power®
                   PowerBand®
quad power powerband

Gates Super HC® PowerBand® is de oplossing voor aandrijvingen waarin enkelvoudige riemen overmatig trillen, zich omkeren of uit de schijfgroeven springen.

Super HC® PowerBand® werd speciaal ontwikkeld voor aandrijvingen
onderhevig aan pulserende of sterke schokbelastingen. Deze riem bestaat uit verschillende V-riemen die door een extra stevige verbindingsband zijn samengevoegd. Deze meervoudige riemconstructie is dan ook veel solider dan afzonderlijke V-riemen samen.

Super HC® PowerBand® is beschikbaar in SPB-, SPC-, 8V/25J-, 9J- en 15Jprofi elen. Hi-Power® B-, C- en D-profi elen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Identificatie

Duurzame markering met aanduiding van type en afmetingen.

Constructie

• Smal profiel voor Super HC® PowerBand®.
• Ommantelde constructie.
• De sterke verbindingsband regelt de afstand tussen de riemen onderling en
voorkomt dat de riemen zijwaarts buigen.
• De “flex-bonded”-trekkoorden, die als één geheel in de riem werden
gevulkaniseerd, bieden een betere weerstand tegen buig- en trekkrachten,
vermoeiing en schokbelasting.
• Concave flanken en gewelfde bovenzijde.
• Flex-Weave® ommanteling beschermt de kern van de riem tegen de ruwste
omgevingen.
• Het elastomeermengsel beschermt de riem tegen hitte, ozon en zonlicht.
• Statisch geleidend (ISO 1 13).

Voordelen

• Beter bestand tegen trillingen.
• Onverstoorbare stabiliteit en soepele werking, zelfs op de moeilijkste
aandrijvingen.
• Bestand tegen temperaturen van -30°C tot + 0°C.
• Energiebesparend aandrijven mogelijk.
• Ruimte- en gewichtsbesparingen dankzij hoog rendement.

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek mm

Breedte mm

Hoogte mm

SPB
SPC
9J/3V
15J/5V

25J/8V

19
25.5
10.3

17.5
28.6

16
22
10
16
26

13
18
8
13
23