Poly Chain® GT Carbon™
 

Polychain_GT_Carbon_header


POLY CHAIN® GT CARBON™

Bezoek de Poly Chain® GT Carbon™ website


Gedreven door ambitie, nieuwsgierigheid en een buitengewone passie voor technologie investeert Gates onophoudelijk in nieuwe technieken, in productontwikkeling en in dialoog met zijn wereldwijd verspreide klanten. Net daarom is Gates toonaangevend marktleider in aandrijftechniek. Overal ter wereld waar performantie bepalend is, genieten onze technologisch geavanceerde riemen de voorkeur. Kracht, flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn onze sleutelkwaliteiten bij krachtoverbrenging... en Poly Chain® GT Carbon™ bundelt al deze kwaliteiten!

Constructie

• Nieuw ontwikkeld sterk en tegelijk licht polyurethaanmengsel als basisbestanddeel. Verzekert een optimale binding met de carbon trekkoorden en maakt de riem nagenoeg immuun voor chemische stoffen.
• Trekkoorden van carbon. Garanderen hoge trekkracht, superieure lengtestabiliteit, buitengewone weerstand tegen schokbelasting en vermoeiing en uitstekende flexibiliteit.
• Tandvorm verstevigd met een taaie nylonbekleding.
Beschermt de tandoppervlakken tegen slijtage en minimaliseert wrijvingsverliezen.
• Speciaal ontworpen kromlijnig tandprofiel. Verbetert de verdeling van de spanning in de riem en laat een hogere krachtoverbrenging toe.

Voordelen

• Uitzonderlijk hoge vermogensoverdracht: minstens 25% méér krachtoverbrenging dan Poly Chain® GT2 riemen.
• Geen vervuiling, stille werking, significante ruimtebesparing, duurzame aandrijving, minimum aan onderhoud, gereduceerd energieverbruik en respect voor het leefmilieu.
• Constante riemspanning gedurende de gehele levensduur.
• Laat gebruik van meelooprollen toe.
• Compatibel met de huidige Poly Chain® GT schijven.
• Toegestaan temperatuurbereik van -54°C tot + 85°C.
• Toepassingsgebieden: industriële toepassingen (ontginning, bouw, voeding, hout, papier, textiel), transportbanden, lifting & handling, land- en bosbouw, machinegereedschap, motorfiets- en fietsaandrijvingen,...

 
Steek
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 Afmetingslijst
 
Beschrijving
Steekcirkellengte
Aantal tanden
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Beschikbaar in breedtes van 12 mm, 21 mm, 36 mm en 62 mm.

 
Beschrijving
Steekcirkellengte
Aantal tanden
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Beschikbaar in breedtes van 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm en 125 mm.

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Deze compacte synchrone riem uit polyurethaan opent nieuwe mogelijkheden in het ontwerp van transportbanden en is een alternatief voor kettingen. Poly Chain® GT vereist geen smering, noch naspanning en werkt nagenoeg geruisloos, zelfs tegen hoge snelheden. De speciale constructie is vrijwel immuum voor agressieve bestanddelen zoals stof, olie en chemische stoffen.