Predator®

predator Gates Predator® V-riemen zijn uitgerust met aramide
trekkoorden die een buitengewone weerstand tegen
schokbelasting en rek bieden. De speciaal behandelde,
dubbele textiellaag beschermt de riem tegen slijtage,
biedt een hoge slipweerstand en zorgt ervoor dat de
riem niet scheurt of barst bij overbelasting.
Bovendien is deze laag zo sterk dat er van buitenaf
niets kan indringen. Omdat de buitenkant van die
dubbele textiellaag niet met rubber geïmpregneerd is,
kan de riem bij schokbelastingen of overbelasting een
kortstondige slip aan zonder oververhit te raken.

Constructie

• De trekkoorden van aramide verstrekken een buitengewone kracht, duurzaamheid en rekweerstand.
• De dubbele textiellaag biedt maximale slijtvastheid.
• De speciaal behandelde ommanteling weerstaat slip en piekbelastingen zonder overmatige hitte te genereren.
• Het chloropreenrubbermengsel garandeert een zeer goede olie- en hittebestendigheid.
• De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder dat de riem daardoor beschadiging oploopt.

Voordelen

• Minstens 40% méér krachtoverbrenging dan doorsnee V-riemen.
• Naspannen is overbodig.
• Minder onderhoud, minder productiestops.
• De gedroomde oplossing voor problematische aandrijvingen.
• Verkrijgbaar als meervoudige en als enkelvoudige riem:
- PowerBand® riemen kenmerken zich door de sterke verbindingsband waarvan de laterale stijfheid voorkomt dat de riem overspringt of loskomt van de aandrijving.
- Enkelvoudige riemen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden, bijvoorbeeld in het geval puin verwijderd wordt via de vrije ruimte tussen enkelvoudige riemen.
Predator® enkelvoudige riemen zijn verkrijgbaar op aanvraag vanaf lengtes van 1400 mm.
• Statisch geleidend (ISO 1813) (uitgezonderd 8VP).

Profielen en nominale afmetingen

  

Steek mm

Breedte mm

Hoogte mm

SPBP

SPCP

9JP

15JP

8VP

19.00

25.50

10.30

17.50

28.60

16

22

10

16

26

13

18

8

13

23