Holospot
 

Gates’ gamma van kwaliteitsproducten voor riemaandrijvingen is het meest
volledige op de markt. Dankzij ons vakmanschap in producten, distributie en klantentevredenheid staat Gates, samen met zijn klanten, al meer dan 80 jaar aan de top van deze industrie.

Naarmate onze producten aan populariteit winnen bij de klanten, doen ze dat spijtig genoeg ook bij namakers. Namaak is een ernstige zaak. Vandaag de dag zijn 5 tot 8% van alle goederen die wereldwijd worden verkocht namaak.

Ook de auto-onderdelenindustrie wordt meer en meer geconfronteerd met valse, nagemaakte voertuigonderdelen. Gates neemt alle mogelijke voorzorgen om de verkoop van namaakriemen onder de merknaam Gates te stoppen.
Hoewel de visuele kenmerken van namaakonderdelen de laatste jaren erg zijn verbeterd, kan dit in de meeste gevallen niet worden gezegd van de kwaliteit.

De gevaren en risico’s van het gebruik van namaak-onderdelen zijn veel groter dan vele installateurs vermoeden. Nagemaakte auto-onderdelen vormen een gevaar zowel voor de auto, als voor de bestuurder, de passagiers en autotechnici. Bovendien mogen we als industrietak het vertrouwen van de consumenten niet beschamen wanneer zij besluiten om ons hun wagen voor onderhoud toe te vertrouwen. Als u onderdelen van twijfelachtige afkomst verkoopt of installeert, loopt u het risico dat deze schade veroorzaken die op u verhaald kan worden. De consumenten zouden kunnen beslissen om u te vervolgen of u bent hen – op zijn minst – voorgoed kwijt als klant als u hun vertrouwen verliest.
Met het blote oog 
• Iedere verpakking bevat een zilverzwart
Holospot® etiket van 5 x 10 mm
met daarop een code van 4 tekens.
• Wat moet u controleren?
- Onder direct licht refl ecteert
de code in regenboogkleuren.
- De code is verschillend op
iedere verpakking.
Met een vergrootglas
• Wat moet u controleren?
- Het Gates-logo staat in het midden
van de vierdelige code.
- De volledige, tiendelige code.
De laatste 4 tekens zijn identiek
aan de code die zichtbaar is met
het blote oog.

 

De Holospot® zal aangebracht worden op alle Gates PowerGrip® distributieriemen, te beginnen met de meest populaire referenties.
Gates bezorgt u meer informatie wanneer de dozen van PowerGrip® distributieriemen een Holospot® etiket bevatten.
 
Gates dringt er op aan alleen bij erkende distributeurs Gates-producten aan te kopen.
Contacteer Gates voor meer informatie.