Speciale brandstofslangen
 

                       Speciale brandstofslangen

 


Special fuel hose (Producttype 4324)

Een slang met een zeer kleine diameter, geschikt als koppelslang en onderdrukslang.
• Werkdruk van 10 bar (= 1 MPa);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +110°C,
tijdelijk +130°C.
 
! Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank of voor het transport van LPG.
! Niet geschikt ter vervanging van geassembleerde slangen op injectiemotoren.