Design Flex© Pro™
 

The new Design Flex® Pro™ is available for download!

Klik hier om Design Flex® Pro™ te downloaden.

Design Flex® Pro™ WEB versie ook beschikbaar!

 
TECHNISCHE SERVICE
Land Talen Telefoon
Spanje      +34 93 877 7032
Frankrijk     +33 1 34 47 41 33
Germany   +49 241 5108 288 or 240
Polen   +48 60 83 54 854
Rusland   +7 495 933 83 78
UK +44 1387 24 20 49

Gates DesignFlex® Pro™-ontwerpsoftware voor industriële aandrijvingen: Online beschikbaar!

Gates DesignFlex® Pro™ is een op Windows gebaseerd programma voor de berekening van aandrijvingen, dat toelaat binnen een korte tijdspanne aandrijvingen met een verhoogd rendement en prestatie te ontwerpen.  Deze krachtige software is nu gratis beschikbaar op het internet.

designflex_pc

DesignFlex® Pro™: geactualiseerde versie nu online!
Nu ook voor PowerGrip® GT3-, Poly Chain® GT Carbon™- en Quad-Power® III-riemen met hoger overbrengingsvermogen.  Problemen met Windows XP SP 2 Integrated opgelost.

Snel en eenvoudig
DesignFlex® Pro™ biedt een stap voor stap procedure voor de berekening van zowel V-riemaandrijvingen als synchrone riemaandrijvingen, gebaseerd op criteria en/of beperkingen, gespecificeerd door de gebruiker.  Met behulp van een eenvoudig te volgen menu, worden 2 schijfaandrijvingen berekend en meerdere aandrijfontwerpen voorgesteld.

Met DesignFlex® Pro™ kan je je aandrijfresultaten te bewaren, zodat je gemakkelijk een elektronisch overzicht kan uitbouwen of je ontwerp per email versturen.  Printen of faxen is niet meer noodzakelijk.
Ontwerpcriteria:
Levensduur
Initiële kostprijs van de aandrijving
Aantal riemen – grootte van de aandrijving
Vereiste onderdelen,…

Voor wie is DesignFlex® Pro™ bedoeld?
DesignFlex® Pro™ is een professionele ontwerpsoftware en dus bedoeld voor ontwerpingenieurs en anderen die ervaring hebben in het berekenen van aandrijvingen.

Download nu!
Het programma laat toe om stapsgewijs zowel V- als synchrone riemaandrijvingen te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met criteria en/of beperkingen die door de gebruiker worden gespecifieerd.  DesignFlex® Pro™ draait onder Windows 95, 98, 2000, NT, Millennium op een Pentium 133 PC of hoger.  Voor een goede werking is 32 MB RAM en een schermresolutie van ten minste 800 x 600 aanbevolen.

Om een gratis versie van DesignFlex® Pro™ te downloaden klikt u hier.  Na registratie op /europe/pti krijgt u via email de downloadinstructies.

Registreer nu om Gates DesignFlex® Pro™ te downloaden


 

Design Flex Software System Requirements

Design Flex Pro and/or Design IQ should run on the following Operating Systems in both 32 and 64 bit modes:
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista SP1 or later
  • Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2 SP1

The person installing must be a member of the Administrators group with true administrator rights or have Security Center settings which raise his rights to true administrator while performing installations.