Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT

PowerGrip® GT3 is gemaakt uit een geavanceerd mengsel van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor tal van industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt 30% meer kracht over dan vroegere riemgeneraties. Het volledige gamma werkt op bestaande aandrijvingen zonder dat het aandrijfsysteem moet worden aangepast.
De 8GMT- en 14GMT-steken zijn ideaal voor zeer krachtige overbrengingen in werktuig-, papier- en textielmachines waar duurzaamheid en een beperkt onderhoud noodzakelijk zijn.

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van steek,
riemlengte en riembreedte.

Constructie

• Technologisch geavanceerd mengsel met trekkoorden van vezelglas, tanden en toplaag uit elastomeer en nylonbekleding.
• Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de koorden tegen invloeden uit de omgeving en tegen slijtage t.g.v. wrijving.
• Gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek.
• Sterke nylonbekleding met lage wrijvingscoëfficiënt beschermt de tanden tegen slijtage.
• Nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand.
• Siliconevrij en dus geschikt voor verfprocessen. Aangezien vervuiling uitgesloten is, is dit de ideale riem voor verfinstallaties in de automobielindustrie.

Voordelen

• Aanzienlijk verhoogde vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige
generaties.
• Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur.
• Compacte, lichte en kostenbesparende aandrijvingen.
• Uiterst bestand tegen tandoversprong.
• Smeren is overbodig.
• Statisch geleidend volgens de ISO 5 3-norm en kan gebruikt worden in
omgevingen met ontploffingsgevaar. Certificaten worden geleverd op aanvraag.
• Geschikt voor HTD® type schijven.

 

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek 
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00