Powergrip® HTD® 8M, 14M & 20M

De ronde, geometrische tandvorm van de PowerGrip® HTD® synchrone riem neemt de spanningsconcentratie aan de voet van de tand weg, waardoor de riem een langere looptijd en een hogere vermogensoverbrenging realiseert.
De lange levensduur en het geringe onderhoud van de PowerGrip® HTD® 8M-, 14M- en 20M-riemen maken toepassingen in industriële machines met hoog rendement, zoals werktuig-, papier- en textielmachines, mogelijk.

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van riemlengte,
steek en riembreedte.

Constructie

• De speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een
zwaardere belasting toe.
• De nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand
zorgen ervoor dat de riem perfect op de schijfvertanding ingrijpt.
• Taaie nylonbekleding beschermt de tanden.
• Trekkoorden uit glasvezel geven de nodige stevigheid, flexibiliteit en een hoge
weerstand tegen rek.
• Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de riem tegen invloeden uit de
omgeving en tegen slijtage t.g.v. wrijving wanneer er vermogen via de rug van
de riem wordt overgebracht.
• Riemen met steken M en 14M voldoen aan de normen van de reeks ISO 13050.

Voordelen

• Vermogensoverbrenging tot 1.000 kW.
• Geen slip. PowerGrip® HTD®-riemen grijpen soepel in op de schijfvertanding,
waardoor snelheidsvariaties worden uitgeschakeld.
• Ruim gamma van snelheden.
• Kostenbesparende werking. Smeren en naspanning t.g.v. rek en slijtage zijn
overbodig.
• Hoog rendement. Er wordt slechts een minimum aan warmte opgestapeld in
de riem. Aangezien het vermogen niet wordt overgebracht door wrijving, wordt
de riemspanning verlaagd.
• De snelheid van de aangedreven schijf blijft constant.
• Dankzij een hoge slijtvastheid heeft deze riem een lange en probleemloze
levensduur in vele toepassingen, waar metalen onderdelen zoals kettingen en
schijven in een paar maanden zouden verslijten.

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek
mm

T
mm

B
mm

8M
14M
20M

8.0
14.0
20.0

3.4
6.1
8.4

6.0
10.0
13.2