Powergrip® HTD® 3M & 5M

De ronde tandvorm van deze synchrone riem zorgt voor een uitstekende verdeling van de belasting, waardoor een hoge vermogensoverbrenging bij toepassingen met een laag toerental en hoge koppels mogelijk wordt.
PowerGrip® HTD® 3M en 5M synchrone riemen zijn geschikt voor huishoudtoestellen, kantoormachines, elektrisch handgereedschap en toepassingen in de verwerkende en chemische nijverheid.

Identificatie

Driedelig nummer op de rugzijde van de riem met aanduiding van riemlengte,
steek en riembreedte.

Constructie

• Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een
zwaardere belasting toe.
• De nauwkeurig gevormde elastomeertanden met een precieze tussenafstand
zorgen ervoor dat de riem perfect op de schijfvertanding ingrijpt.
• Duurzame toplaag uit elastomeer beschermt de riem tegen invloeden uit de
omgeving en tegen slijtage t.g.v. wrijving wanneer er vermogen via de rug van
de riem wordt overgebracht.
• Taaie nylonbekleding beschermt de tanden.
• Trekkoorden uit glasvezel.
• Compact design.

Voordelen

• 3M en 5M PowerGrip® HTD®-riemen zijn ontworpen voor snelheden tot 20.000 omw./min. en voor een vermogensoverbrenging tot 10 kW.
• De speciale tandvorm garandeert ook bij de kleine steekmaten een hoge
vermogensoverbrenging.
• Omtreksnelheid tot 80 m/s.
• Rendement tot 99%.
• Ontwerp van compacte aandrijvingen mogelijk.
• De weerstand tegen tandoversprong werd verbeterd met 25%.
• Lange levensduur en geen onderhoud.

Profielen en nominale afmetingen

 

Steek
m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1.2
2.1

2.4
3.8