Powerated®

PoweratedDe PoweRated®-V-riem wordt specifiek aanbevolen voor aandrijvingen met hogere vermogens en koppelingsmechanismen.
PoweRated® is een bestudeerde constructie die de zware belastingen van koppelingssystemen, schokbelastingen en uitwendige meelooprollen aankan, zoals in zwaardere grasmachines en tuinbouwcultivators.

Identificatie

Het duurzame ingebakken merkteken en de groene ommanteling kenmerken de PoweRated® als een riem voor hoge vermogens.

Constructie

• Aramide trekkoorden.
• De laag geplaatste trekkoorden in deze riem met dun profiel verhogen de flexibiliteit.
• De versterkende trekkoorden en ommanteling met lage wrijvingscoëfficiënt
verzekeren een soepele werking van de koppelingsmechanismen.
• De weefselversterking onderaan de riem gaat het barsten tegen bij gebruik van een uitwendige spanrol.

Voordelen
• Soepele werking van het koppelingsmechanisme en gemakkelijke ontkoppeling.
• Lengtestabiliteit.
• Speciale schokbestendigheid.
• Speciale buig- en barstweerstand.

Profielen en nominale afmetingen

 

Breedte inch

Hoogte inch

3 L
4L
5L

3/8
1/2
21/32

7/32
5/16
3/8